259-9239: M20 나사산 풀러 스터드
홈워크숍 공급품기타 작업장 공급품기타 작업장 제품259-9239: M20 나사산 풀러 스터드

259-9239: M20 나사산 풀러 스터드

Cat® M20 Thread Steel Puller Stud Provides a threaded connection for the components requiring secure fastening

브랜드: Cat

제품 이미지

259-9239: M20 나사산 풀러 스터드
259-9239: M20 나사산 풀러 스터드
259-9239: M20 나사산 풀러 스터드
259-9239: M20 나사산 풀러 스터드

259-9239: M20 나사산 풀러 스터드

Cat® M20 Thread Steel Puller Stud Provides a threaded connection for the components requiring secure fastening

브랜드: Cat

부품 번호 259-9239에 대한 설명

A Puller Stud functions by screwing into threaded holes tapped within components or by having nuts and other threaded parts attached to their ends. This allows for the creation of secure connections, applying tension, or suspending parts within a machine. It consists of a cylindrical rod with external threading along its length, providing compatibility with nuts, bolts, or other threaded components.

Attributes:
• Made from steel with properties that maintain hardness for long wear life
• Enables the creation of strong tension connections between components

Applications:
A Puller Stud is used for secure fastening of different parts together by inserting one end of the puller stud into a pre-drilled hole with a corresponding internal thread.

부품 번호 259-9239 사양

측정 단위

    Material:

    Steel, Alloy Zinc, Low Alloy Steel, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

    Thread:

    M20x2.5

    Length (in):

    39.37

    Weight (lb):

    5.315

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료