Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.

Esplora il nuovo design della nostra pagina

Nuova pagina dei ricambi

Dai un'occhiata alla nostra nuova pagina dei ricambi!

Stai visualizzando la pagina dei ricambi aggiornata. Se preferisci la versione originale, seleziona "Non ora" oppure continua a esplorare la nuova pagina

259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20

259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20

Cat® M20 Thread Steel Puller Stud Provides a threaded connection for the components requiring secure fastening

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20
259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20
259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20
259-9239: Prigioniero dell'estrattore con filettatura M20

Descrizione per codice 259-9239

A Puller Stud functions by screwing into threaded holes tapped within components or by having nuts and other threaded parts attached to their ends. This allows for the creation of secure connections, applying tension, or suspending parts within a machine. It consists of a cylindrical rod with external threading along its length, providing compatibility with nuts, bolts, or other threaded components.

Attributes:
• Made from steel with properties that maintain hardness for long wear life
• Enables the creation of strong tension connections between components

Applications:
A Puller Stud is used for secure fastening of different parts together by inserting one end of the puller stud into a pre-drilled hole with a corresponding internal thread.

Caratteristiche tecniche per il codice 259-9239

Unità di misura

    Material:

    Steel, Alloy Zinc, Low Alloy Steel, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

    Thread:

    M20x2.5

    Length (in):

    39,37

    Weight (lb):

    5,315

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito