StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager3G-8245: Gleitlager (Buchse)
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGleitlager
3G-8245: Gleitlager (Buchse)
3G-8245: Gleitlager (Buchse)

Cat®-Gleitlager (Buchse)

Marke: Cat

Produktbilder
3G-8245: Gleitlager (Buchse)
3G-8245: Gleitlager (Buchse)

Cat®-Gleitlager (Buchse)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 3G-8245
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3G-8245

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Bronze
Typ: GERADES GLEITLAGER
Innendurchmesser (mm): 82
Innendurchmesser ('): 3,24
Außendurchmesser (mm): 95
Außendurchmesser ('): 3,75
Gesamtlänge (mm): 74
Gesamtlänge ('): 2,91
Innennut: SCHMIERLOCH IM LAGER
Querbohrungen: Ja
Außennut: Ja
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 74
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 95
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 82
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3G-8245

SCHÜRFZUG

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657G 657E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.