Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承3G-8245: 套筒轴承(衬套)
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承3G-8245: 套筒轴承(衬套)
3G-8245: 套筒轴承(衬套)

Cat® 套筒轴承(衬套)

品牌: Cat

产品图像
3G-8245: 套筒轴承(衬套)
3G-8245: 套筒轴承(衬套)

Cat® 套筒轴承(衬套)

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 3G-8245 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 青铜
类型: 直型套筒
内径(mm): 82.0
内径(in): 3.24
外径(mm): 95.0
外径(in): 3.75
总长度(mm): 74.0
总长度(in): 2.91
内槽: 轴承中的润滑脂孔
近似内径(mm): 82.0
外槽:
十字孔:
近似外径(mm): 95.0
近似总长度(mm): 74.0
查看更多
零件号 3G-8245 的兼容型号

轮式自行式铲运机

657E 651 657G 651E 651 657 651E 657G 657E

查看更多