StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung
415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz
415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz

Turbinenartiger Vorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für Anwendungen mit starker Staub-/Schmutzbelastung

Marke: Cat

Produktbilder
415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz
415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz
415-2795: Motorluft-Vorreinigungssatz

Turbinenartiger Vorreiniger für den Motorluftfilter zur Verlängerung der Filterlebensdauer. Für Anwendungen mit starker Staub-/Schmutzbelastung

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

376-8669: 477.5mm langer Luftfilter
376-8669: 477.5mm langer LuftfilterAnzahl: 1
388-6650: SCHLAUCH
388-6650: SCHLAUCHAnzahl: 1
261-6101: Vorreiniger-Außenhülle
261-6101: Vorreiniger-AußenhülleAnzahl: 1
388-6657: BAUGR. ROHR
388-6657: BAUGR. ROHRAnzahl: 1
376-8678: Vorreinigerblende
376-8678: VorreinigerblendeAnzahl: 1
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm Innendurchmesser
356-5250: Schlauchadapter mit 74,7 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
130-3279: Turboluftvorreiniger
130-3279: TurboluftvorreinigerAnzahl: 1
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm Innendurchmesser
6V-3582: Standard-Schlauchschelle mit 82,55 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
7X-0613: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
5C-7261: M8 x 1,25 mm Sechskantmutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm SechskantmutterAnzahl: 3
8T-4908: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4908: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 5
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard Schlauchschelle
8T-6726: 95,00 mm Innendurchmesser Standard SchlauchschelleAnzahl: 1
376-8670: Klemme für Vorreiniger
376-8670: Klemme für VorreinigerAnzahl: 1
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 6
Anzeige von 1 bis 14 von 14
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 415-2795

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 415-2795

KOMPAKTLADER

277D 287D 289D 279D 279D3 289D3 246D3 246D 262D 262D3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.