HjemOppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVedlikeholdsforbedring415-2795: Motorluftforrensersett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettOppgraderingssettVedlikeholdsforbedring
415-2795: Motorluftforrensersett
415-2795: Motorluftforrensersett

Turbintype forrenser for motorluftfilteret for å forlenge filterets levetid. For bruk i bruksområder med mye støv/smuss

Merke: Cat

Produktbilder
415-2795: Motorluftforrensersett
415-2795: Motorluftforrensersett
415-2795: Motorluftforrensersett

Turbintype forrenser for motorluftfilteret for å forlenge filterets levetid. For bruk i bruksområder med mye støv/smuss

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

261-6101: Ytre deksel for forfilter
261-6101: Ytre deksel for forfilterAntall: 1
388-6657: RØR
388-6657: RØRAntall: 1
376-8678: Forreimskrueskjold
376-8678: ForreimskrueskjoldAntall: 1
356-5250: Slangeadapter med 74,7 mm innvendig diameter
356-5250: Slangeadapter med 74,7 mm innvendig diameterAntall: 1
130-3279: Turbinforfilter
130-3279: TurbinforfilterAntall: 1
6V-3582: 82,55 mm innvendig diameter standard slangeklemme
6V-3582: 82,55 mm innvendig diameter standard slangeklemmeAntall: 1
8T-6726: 95,00 mm innvendig diameter, standard slangeklemme
8T-6726: 95,00 mm innvendig diameter, standard slangeklemmeAntall: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
5C-7261: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutterAntall: 3
7X-0613: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
7X-0613: 8,8 mm hard skive med innvendig diameterAntall: 2
8T-4908: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-4908: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 5
376-8669: 477,5 mm langt luftfilter
376-8669: 477,5 mm langt luftfilterAntall: 1
388-6650: SLANGE
388-6650: SLANGEAntall: 1
376-8670: Forfilterklemme
376-8670: ForfilterklemmeAntall: 1
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stålAntall: 6
Viser 1 til 14 av 14
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 415-2795

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 415-2795

KOMPAKTLASTER

277D 287D 289D 279D 279D3 289D3 246D3 246D 262D 262D3

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert