Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætVedligeholdelsesforbedring
415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft
415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetypen til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs

Mærke: Cat

Produktbilleder
415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft
415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft
415-2795: Sæt til forrenselse af motorluft

Forfilter af turbinetypen til motorens luftfilter for at forlænge filterets levetid. Til brug i applikationer med meget støv/snavs

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

376-8670: Forrenere klemme
376-8670: Forrenere klemmeAntal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 6
261-6101: Precleaner ydre dæksel
261-6101: Precleaner ydre dækselAntal: 1
388-6657: PIPE AS.
388-6657: PIPE AS.Antal: 1
376-8678: Forfilterskærm
376-8678: ForfilterskærmAntal: 1
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mm
356-5250: Slangeadapter til indvendig diameter på 74,7 mmAntal: 1
130-3279: Turbine forrenser
130-3279: Turbine forrenserAntal: 1
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mm
6V-3582: Standardslangebånd med indvendig diameter på 82,55 mmAntal: 1
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
7X-0613: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 2
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 3
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 5
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemme
8T-6726: 95,00 mm indvendig diameter standard slangeklemmeAntal: 1
376-8669: 477,5 mm lang luftfilter
376-8669: 477,5 mm lang luftfilterAntal: 1
388-6650: SLANGE
388-6650: SLANGEAntal: 1
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 415-2795

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 415-2795

MINILÆSSER

277D 287D 289D 279D 279D3 289D3 246D3 246D 262D 262D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert