StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser

Cat® Schlauch für Kraftstofftank und Schnellbetankungsadapter

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Produktbilder
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser
541-7142: Schlauchmeterware mit 10,30 mm Innendurchmesser

Cat® Schlauch für Kraftstofftank und Schnellbetankungsadapter

Marke: Cat

Länge nach Kundenwunsch
Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Technische Daten für Ersatzteilnummer 541-7142

Maßeinheit

USMetrisch
Innendurchmesser ('): 0,41
Bulk Unit of Measure: CM
Innendurchmesser (mm): 10,32
Strichzahl ('): -7
Außendurchmesser ('): 0,79
Außendurchmesser (mm): 20,0
Betriebsdruck (kPa): 8.600,0
Betriebsdruck (psi): 1.247,0
Betriebstemperatur: -40 °C bis 120 °C
Material-: Gummi
Druckkapazität (psi): 34.400,0
Verwendung: Ölbeständigkeit
SAE: SAE 100R5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 541-7142

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt