HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheder og slangekomponenterSlangeenheder
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Slange til motorbrændstoftank og hurtigpåfyldningsbrændstofadaptere

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Produktbilleder
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange
541-7142: 10,30 mm indvendig diameter bulkslange

Cat® Slange til motorbrændstoftank og hurtigpåfyldningsbrændstofadaptere

Mærke: Cat

Brugerdefineret længde
Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 541-7142
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 541-7142

Måleenheder

USMetrisk
Indvendig diameter (tommer): 0,41
Bulk Unit of Measure: CM
Indvendig diameter (mm): 10,32
Størrelse på instrumentbræt (tommer): -7
Udvendig diameter (tommer): 0,79
Udvendig diameter (mm): 20,0
Arbejdstryk (kPa): 8.600,0
Arbejdstryk (psi): 1.247,0
Driftstemperatur: -40 °C til 120 °C
Materiale: Gummi
Trykkapacitet (psi): 34.400,0
Anvendelse: Olieresistens
SAE: SAE 100R5
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 541-7142

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet