Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
Ana sayfaHortumlar ve TüplerHortumlar, Hortum Grupları ve Hortum KomponentleriHortum grupları541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum

Motor Yakıt Deposu ve Hızlı Doldurma Yakıt Adaptörleri için Cat® Hortum

Marka: Cat

Özel Uzunluk
Ürün Resimleri
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum
541-7142: 10,30 mm İç Çaplı Yığın Hortum

Motor Yakıt Deposu ve Hızlı Doldurma Yakıt Adaptörleri için Cat® Hortum

Marka: Cat

Özel Uzunluk
Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
541-7142 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
İç Çap (inç): 0,41
Bulk Unit of Measure: CM
İç Çap (mm): 10,32
Bölme Boyutu (inç): -7
Dış Çap (inç): 0,79
Dış Çap (mm): 20,0
Çalışma Basıncı (kPa): 8.600,0
Çalışma Basıncı (psi): 1.247,0
Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ila 120 °C
Malzeme: Lastik
Basınç Kapasitesi (psi): 34.400,0
Uygulama: Yağ Direnci
SAE: SAE 100R5
Daha fazla göster
541-7142 parça numarası için Uyumlu Modeller

Bu parça için şu anda uyumluluk bilgisi yok.

AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi