AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun541-7142: FURTUN
AcasăFurtunuri și conducteFurtunuri, ansambluri de furtunuri și componente ale furtunurilorAnsambluri furtun541-7142: FURTUN
541-7142: FURTUN

Motor și furtun de frână pneumatică

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Imaginile produselor
541-7142: FURTUN
541-7142: FURTUN
541-7142: FURTUN
541-7142: FURTUN
541-7142: FURTUN

Motor și furtun de frână pneumatică

Marcă: Cat

Lungime personalizată
Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Specificații pentru cod articol 541-7142

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (in): 0,41
Bulk Unit of Measure: CM
Diametrul interior (mm): 10,32
Dimensiune bord (in): -7
Diametrul exterior (in): 0,79
Diametrul exterior (mm): 20,0
Presiune de lucru (kPa): 8.600,0
Presiune de lucru (psi): 1.247,0
Temperatura de operare: -40 °C la 120 °C
Material: Cauciuc
Capacitate de presiune (psi): 34.400,0
– Aplicaţie: Rezistență la ulei
SAE: SAE 100R5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 541-7142

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită