StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter

Cat®-Sechskant-Klemmmutter

Marke: Cat

Produktbilder
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter
5C-2873: Sechskant-Klemmmutter

Cat®-Sechskant-Klemmmutter
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
Teilediagramm für 5C-2873
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 5C-2873

Maßeinheit

USMetrisch
Thickness (mm): 4
Thickness (in): 0,157
Nut Type: Hex
Sechskantschlüsselweite (mm): 17
Sechskantschlüsselweite ('): 0,67
Höhe (mm): 4
Gewindegröße (mm): M12
Höhe ('): 0,16
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Materialbeschreibung: Stahl
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1
Drive (in): 0,669
Coating: Zinc
Drive (mm): 17
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 5C-2873

MINIBAGGER

301.8C 301.6C 302.5C

RADDOZER

834G

KETTENDOZER

D8T

BAGGER

205 206 214B FT 215 212 206B 205B 214B 213B 224B 212B 211B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.