Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΠαξιμάδια
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο

Εξάγωνο παξιμάδι κόντρα Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο
5C-2873: Παξιμάδι-κόντρα εξάγωνο

Εξάγωνο παξιμάδι κόντρα Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5C-2873
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5C-2873

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Thickness (mm): 4
Thickness (in): 0,157
Nut Type: Hex
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (ίντσες): 0,67
Μέγεθος σπειρώματος (mm): M12
Ύψος (mm): 4
Μέγεθος εξαγωνικού παξιμαδιού (mm): 17
Ύψος (ίντσες): 0,16
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Υλικό: Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1
Drive (in): 0,669
Coating: Zinc
Drive (mm): 17
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5C-2873

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834G

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8T

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

205 206 214B FT 215 212 206B 205B 214B 213B 224B 212B 211B

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

301.8C 301.6C 302.5C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό