Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıSomunlar
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma

Cat® Altıgen Sıkıştırma Somunu

Marka: Cat

Ürün Resimleri
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma
5C-2873: Somun-Altıgen Sıkıştırma

Cat® Altıgen Sıkıştırma Somunu

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
5C-2873 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
5C-2873 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Thickness (mm): 4
Thickness (in): 0,157
Nut Type: Hex
Malzeme Açıklaması: Çelik
Altıgen Boyutu (inç): 0,67
Yükseklik (inç): 0,16
Altıgen Boyutu (mm): 17
Yükseklik (mm): 4
Malzeme: Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Dişli Boyutu (mm): M12
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1
Drive (in): 0,669
Coating: Zinc
Drive (mm): 17
Class or Grade: ISO 898-2 Class 8
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
5C-2873 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

205 206 214B FT 215 212 206B 205B 214B 213B 224B 212B 211B

TEKERLEKLİ DOZER

834G

PALETLİ DOZER

D8T

MİNİ HİDROLİK EKSKAVATÖR

301.8C 301.6C 302.5C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin