StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze6V-3745: WASSERLEITUNGS-DICHTUNGSSATZ
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
6V-3745: WASSERLEITUNGS-DICHTUNGSSATZ
6V-3745: WASSERLEITUNGS-DICHTUNGSSATZ

Wasserleitungsgruppensatz

Marke: Cat

Produktbilder
6V-3745: WASSERLEITUNGS-DICHTUNGSSATZ
6V-3745: WASSERLEITUNGS-DICHTUNGSSATZ

Wasserleitungsgruppensatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

9X-7536: 59,94 mm Innendurchmesser Dichtung
9X-7536: 59,94 mm Innendurchmesser DichtungAnzahl: 2
3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring
3S-9643: Drehwellen-LippendichtringAnzahl: 4
2N-0570: 0,79 mm dicke Dichtung des Ausgleichsbehälters
2N-0570: 0,79 mm dicke Dichtung des AusgleichsbehältersAnzahl: 2
2N-0741: Wasserregler-Gehäusedichtung
2N-0741: Wasserregler-GehäusedichtungAnzahl: 1
9M-4218: 72,39 mm Innendurchmesser O-Dichtring
9M-4218: 72,39 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 2
3P-1796: 114,3 mm Rohrdichtung mit Innendurchmesser
3P-1796: 114,3 mm Rohrdichtung mit InnendurchmesserAnzahl: 2
3N-1238: 0,787 mm dicke Tankdichtung
3N-1238: 0,787 mm dicke TankdichtungAnzahl: 1
4L-5832: 0,787 mm dicke Schlauchdichtung
4L-5832: 0,787 mm dicke SchlauchdichtungAnzahl: 1
9M-4217: 85,09 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
9M-4217: 85,09 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 4
2N-0568: Dichtung des Thermostatgehäuses des Reglers
2N-0568: Dichtung des Thermostatgehäuses des ReglersAnzahl: 2
4L-6216: 0,79 mm dicke Dichtung
4L-6216: 0,79 mm dicke DichtungAnzahl: 1
8L-5197: Dichtung für Wärmetauscher
8L-5197: Dichtung für WärmetauscherAnzahl: 1
7L-6005: 0,79 mm dicke Dichtung
7L-6005: 0,79 mm dicke DichtungAnzahl: 6
5P-4941: Kupplungsdichtung mit Außendurchmesser von 184,4mm
5P-4941: Kupplungsdichtung mit Außendurchmesser von 184,4mmAnzahl: 2
Anzeige von 1 bis 14 von 14
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-3745
Satzinhalt: Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-3745

MOTOR – STROMAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIE

D399 G399 G379

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.