Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine6V-3745: KIT GROUP GASKET GARIS AIR
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine
6V-3745: KIT GROUP GASKET GARIS AIR
6V-3745: KIT GROUP GASKET GARIS AIR

Kit Grup Saluran Air

Merek: Cat

Gambar Produk
6V-3745: KIT GROUP GASKET GARIS AIR
6V-3745: KIT GROUP GASKET GARIS AIR

Kit Grup Saluran Air

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

4L-6216: Gasket dengan Tebal 0,79 mm
4L-6216: Gasket dengan Tebal 0,79 mmKuantitas: 1
8L-5197: Gasket Heat Exchanger
8L-5197: Gasket Heat ExchangerKuantitas: 1
7L-6005: Gasket dengan Tebal 0,79 mm
7L-6005: Gasket dengan Tebal 0,79 mmKuantitas: 6
5P-4941: Seal Kopling Sambungan Diameter Luar 184,4mm
5P-4941: Seal Kopling Sambungan Diameter Luar 184,4mmKuantitas: 2
9X-7536: Seal Diameter Internal 59,94mm
9X-7536: Seal Diameter Internal 59,94mmKuantitas: 2
2N-0570: Gasket Tangki Ekspansi Tebal 0,79 mm
2N-0570: Gasket Tangki Ekspansi Tebal 0,79 mmKuantitas: 2
2N-0741: Gasket Rumah Regulator Air
2N-0741: Gasket Rumah Regulator AirKuantitas: 1
9M-4218: Seal-O-Ring Diameter Dalam 72,39 mm
9M-4218: Seal-O-Ring Diameter Dalam 72,39 mmKuantitas: 2
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros Berputar
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros BerputarKuantitas: 4
3P-1796: Seal Tabung Diameter Dalam 114,3 mm
3P-1796: Seal Tabung Diameter Dalam 114,3 mmKuantitas: 2
3N-1238: Gasket Tangki dengan Tebal 0,787 mm
3N-1238: Gasket Tangki dengan Tebal 0,787 mmKuantitas: 1
4L-5832: Gasket Selang Tebal 0,787 mm
4L-5832: Gasket Selang Tebal 0,787 mmKuantitas: 1
9M-4217: Seal O-Ring Diameter Internal 85,09mm
9M-4217: Seal O-Ring Diameter Internal 85,09mmKuantitas: 4
2N-0568: Gasket Rumah Termostat Regulator
2N-0568: Gasket Rumah Termostat RegulatorKuantitas: 2
Menunjukkan 1 hingga 14 dari 14
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6V-3745
Kit Berisi: Gasket, seal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6V-3745

ENGINE - GENSET

D399 D379B D398B

ENGINE - INDUSTRI

D399 G399 G379

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya