Caterpillar
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
Registrér dig
Caterpillar

Søg efter reservedelsnummer eller -navn
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor6V-3745: SÆT-WATER LinjeS GRUPPE PAKNINGER
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
6V-3745: SÆT-WATER LinjeS GRUPPE PAKNINGER
6V-3745: SÆT-WATER LinjeS GRUPPE PAKNINGER

Vandrørsgruppesæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
6V-3745: SÆT-WATER LinjeS GRUPPE PAKNINGER
6V-3745: SÆT-WATER LinjeS GRUPPE PAKNINGER

Vandrørsgruppesæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

3P-1796: 114,3 mm indvendig diameter rørforsegling
3P-1796: 114,3 mm indvendig diameter rørforseglingAntal: 2
3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakning
3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakningAntal: 1
4L-5832: 0,787 mm tyk slangepakning
4L-5832: 0,787 mm tyk slangepakningAntal: 1
9M-4217: 85,09 mm indvendig diameter O-ring tætning
9M-4217: 85,09 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 4
2N-0568: Termostathuspakning til regulator
2N-0568: Termostathuspakning til regulatorAntal: 2
9X-7536: 59,94 mm indvendig diameter tætning
9X-7536: 59,94 mm indvendig diameter tætningAntal: 2
2N-0570: 0,79 mm tyk ekspansionstankrpakning
2N-0570: 0,79 mm tyk ekspansionstankrpakningAntal: 2
2N-0741: Pakning til vandregulatorhus
2N-0741: Pakning til vandregulatorhusAntal: 1
9M-4218: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
9M-4218: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 2
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 4
4L-6216: 0,79 mm tyk pakning
4L-6216: 0,79 mm tyk pakningAntal: 1
8L-5197: Varmevekslerpakning
8L-5197: VarmevekslerpakningAntal: 1
7L-6005: 0,79 mm tyk pakning
7L-6005: 0,79 mm tyk pakningAntal: 6
5P-4941: 184,4 mm udvendig diameter koblingstætning
5P-4941: 184,4 mm udvendig diameter koblingstætningAntal: 2
Viser 1 til 14 af 14
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3745
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3745

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

D399 D379B D398B

MOTOR – INDUSTRIEL

D399 G399 G379

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert