HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore6V-3745: KIT-GUARNIZIONI GRUPPO LINEE ACQUA
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
6V-3745: KIT-GUARNIZIONI GRUPPO LINEE ACQUA
6V-3745: KIT-GUARNIZIONI GRUPPO LINEE ACQUA

Kit gruppo tubazioni dell'acqua

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6V-3745: KIT-GUARNIZIONI GRUPPO LINEE ACQUA
6V-3745: KIT-GUARNIZIONI GRUPPO LINEE ACQUA

Kit gruppo tubazioni dell'acqua

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

4L-6216: Guarnizione spessa 0,79 mm
4L-6216: Guarnizione spessa 0,79 mmQuantità: 1
8L-5197: Guarnizione dello scambiatore di calore
8L-5197: Guarnizione dello scambiatore di caloreQuantità: 1
7L-6005: 0,guarnizione spessa 79 mm
7L-6005: 0,guarnizione spessa 79 mmQuantità: 6
5P-4941: Diametro esterno 184,4 mm Guarnizione del raccordo
5P-4941: Diametro esterno 184,4 mm Guarnizione del raccordoQuantità: 2
9X-7536: Tenuta diametro interno 59,94 mm
9X-7536: Tenuta diametro interno 59,94 mmQuantità: 2
3S-9643: Tenuta tipo a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta tipo a labbro albero rotazioneQuantità: 4
2N-0570: Guarnizione del serbatoio di espansione spesso 0,79 mm
2N-0570: Guarnizione del serbatoio di espansione spesso 0,79 mmQuantità: 2
2N-0741: Guarnizione dell'alloggiamento del regolatore dell'acqua
2N-0741: Guarnizione dell'alloggiamento del regolatore dell'acquaQuantità: 1
9M-4218: Diametro interno 72,39 mm Tenuta ad anello
9M-4218: Diametro interno 72,39 mm Tenuta ad anelloQuantità: 2
3P-1796: 114,guarnizione del tubo con diametro interno di 3 mm
3P-1796: 114,guarnizione del tubo con diametro interno di 3 mmQuantità: 2
3N-1238: Guarnizione del serbatoio spessore 0,787 mm
3N-1238: Guarnizione del serbatoio spessore 0,787 mmQuantità: 1
4L-5832: 0,guarnizione del tubo flessibile di 787 mm di spessore
4L-5832: 0,guarnizione del tubo flessibile di 787 mm di spessoreQuantità: 1
9M-4217: Tenuta ad anello diametro interno 85,09 mm
9M-4217: Tenuta ad anello diametro interno 85,09 mmQuantità: 4
2N-0568: Guarnizione scatola termostato regolatore
2N-0568: Guarnizione scatola termostato regolatoreQuantità: 2
Visualizzazione da 1 a 14 di 14
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 6V-3745
Il kit contiene: Guarnizioni e tenute
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6V-3745

MOTORE - INDUSTRIALE

D399 G399 G379

MOTORE - GRUPPO ELETTROGENO

D399 D379B D398B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto