Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Cat® M8x1,25 Gewinde 40 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Produktbilder

6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

6V-5219: M8X1.25 Sechskantkopfschraube

Cat® M8x1,25 Gewinde 40 mm lange Sechskantschraube

Marke: Cat

Alternative Teile vergleichen

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

Beschreibung

6V-5219

Dieses Teil:

1.575

0,148

0

Cat® M8x1,25 Gewinde 40 mm lange Sechskantschraube

627-7259

Dieses Teil:

Behältersatz für grobe Befestigungselemente, M8, 7 verschiedene Längen, 9 Teilenummern, 225 Stück, phosphatiert und eingeölt

Zugehörige Teile

178-2211: Befestigungssatz - Metrisch grob

Metrisch-grober Befestigungssatz, 5 Größen, 9 verschiedene Längen, 32 Teilenummern, 630 Stück, phosphatiert und eingeölt

198-4765: 8 mm dicke Hartwaschanlage

Cat® 8 mm dicke flache Hartwaschanlage

3E-4352: 8,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Cat® Unterlegscheibe, ID X OD X T: 8,8 x 20,5 x 2,5 mm

5P-7970: M8 Sechskantmutter

Cat® M8 Stahlsechskantmutter für effektive Befestigung

9M-1974: 8,8 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Cat®-Unterlegscheibe, ID X AD X T: 8,8 X 16 X 2 mm

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt