StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeO-Ringe6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR

O-Ring

Marke: Cat

Produktbilder
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR
6V-7657: O-Ring 3,5 x 43,7 mm, 70A NBR

O-Ring

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 6V-7657

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 3,5
Durchmesser ('): 0,138
Innendurchmesser (mm): 43,7
Innendurchmesser ('): 1,72
Material-: NBR (70),Gummi,Nitrilkautschuk / NBR / HNBR / XNBR Gummi
Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Kühler-Thermostatdichtungen
Temperatur (°C): -40-100
Temperatur (°F): -40-212
Polymer: NBR (Nitril-Butadien)
SAE AS568 Strichzahl: k. A.
Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken.
Material Härte: 70 A
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 6V-7657

MINIBAGGER

307-A 307C 307B 308C

BAGGER

320-A 320-A L 307-A EL200B 307 320 L E200B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt