Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringτσιμουχάκια O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring
6V-7657: Τσιμουχάκι O-ring

Τσιμουχάκι O-ring

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6V-7657
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-7657

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος διατομής (mm): 3,5
Διάμετρος διατομής (ίντσες): 0,138
Εσωτερική διάμετρος (mm): 43,7
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,72
Υλικό: NBR (70),Ελαστικό,Νιτρίλιο / NBR / HNBR / XNBR Καουτσούκ
Συμβατό με: Συνθετικά λιπαντικά βάσης άλφα-ολεφίνης, αιθυλενογλυκόλη, καύσιμα υδρογονάνθρακα, λιπαντικά βάσης πετρελαίου, σιλικονούχα λάδια και λίπη, νερό, ψυκτικά κινητήρων βάσης νερού
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-7657

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

320-A 320-A L 307-A EL200B 307 320 L E200B

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

307-A 307C 307B 308C

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό