Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుO-రింగ్స్6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్
6V-7657: 3.5 x 43.7 మి.మీ. 70A NBR ఓ-రింగ్

O-రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6V-7657 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (mm): 3.5
క్రాస్ సెక్షన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.138
లోపలి వ్యాసం (mm): 43.7
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.72
మెటీరియల్: రబ్బరు,NBR (70),నిట్రిల్ / NBR / HNBR / XNBR రబ్బర్
ఉపయోగాలు: పరిసర ఉష్ణోగ్రత ఇంధన నిర్వహణ; అధిక మరియు తక్కువ పీడన LPG సర్వీసు; హైడ్రాలిక్ ద్రవాలు; పవర్ స్టీరింగ్ సీల్స్; రేడియేటర్ థర్మోస్టాట్ సీల్స్.
వీటితో అనుకూలంగా ఉండదు: అసిటోన్; ఆటోమోటివ్ మరియు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బ్రేక్ ద్రవాలు; క్లోరినేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్లు; అధిక ఓజోన్ స్థాయిలు; కీటోన్స్; నైట్రో హైడ్రోకార్బన్లు; ఫాస్ఫేట్ ఈస్టర్ ద్రవాలు; బలమైన ఆమ్లాలు; UV కాంతి
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి.
పాలిమర్: NBR (నైట్రైల్ బ్యూటాడైన్)
SAE AS568 డాష్ పరిమాణం: N/A
ఉష్ణోగ్రత (°C): -40 - 100
ఉష్ణోగ్రత (°F): -40 - 212
వీటితో అనుకూలం: ఆల్ఫా-ఒలెఫిన్ బేస్ సింథటిక్ లూబ్రికెంట్లు; ఇథిలీన్ గ్లైకాల్; హైడ్రోకార్బన్ ఇంధనాలు; పెట్రోలియం బేస్ లూబ్రికెంట్లు; సిలికాన్ నూనెలు మరియు గ్రీజులు; వాటర్, వాటర్ బేస్ ఇంజిన్ కూలెంట్లు
మెటీరియల్ హర్డెన్స్: 70A
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-7657కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320-A 320-A L 307-A EL200B 307 320 L E200B

మినీ హైడ్రాలిక్ ఎక్స్‌కవేటర్

307-A 307C 307B 308C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది