HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A
6V-7657: Anello di tenuta NBR 3,5 x 43,7 mm 70A

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 6V-7657

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 3,5
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,138
Diametro interno (mm): 43,7
Diametro interno (pollici): 1,72
Materiale: Gomma,NBR (70),Gomma nitrilica/NBR/HNBR/XNBR
Non compatibile con: Acetone; liquidi freni per autoveicoli e aeromobili; idrocarburi clorurati; alti livelli di ozono; chetoni; idrocarburi nitrati; fluidi a base di esteri fosforici; acidi forti; raggi UV
Temperatura (°F): - 40 - 212
Temperatura (°C): - 40 - 100
Compatibile con: Lubrificanti sintetici a base di alfa-olefine; glicole etilenico; carburanti idrocarburici; lubrificanti a base di petrolio; oli e grassi siliconici;acqua, liquidi di raffreddamento per motori a base d'acqua
Applicazioni: Utilizzo di carburante a temperatura ambiente; servizio LPG ad alta e bassa pressione; liquidi idraulici; guarnizioni del servosterzo; guarnizioni termostato radiatore
Polimero: NBR (Nitrile butadiene)
Note: Le dimensioni e le descrizioni dei materiali sono fornite solo a titolo informativo.
Dimensioni del cruscotto SAE AS568: N/A
Durezza del materiale: 70A
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 6V-7657

MINIESCAVATORE IDRAULICO

307-A 307C 307B 308C

ESCAVATORE

320-A 320-A L 307-A EL200B 307 320 L E200B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito