Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
StartseiteWerkstattmaterialienWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDrehmomentschlüssel, Adapter und Verlängerungen9U-5007: Drehmomentschlüssel
Startseite
WerkstattmaterialienWerkzeugeDrehmomentwerkzeugeDrehmomentschlüssel, Adapter und Verlängerungen
9U-5007: Drehmomentschlüssel
9U-5007: Drehmomentschlüssel

Cat® Drehmomentschlüssel sorgt für sicheres und zuverlässiges präzises Anziehen und ist ein wichtiges Werkzeug für Genauigkeit und Geräteintegrität

Marke: Cat

Produktbilder
9U-5007: Drehmomentschlüssel
9U-5007: Drehmomentschlüssel

Cat® Drehmomentschlüssel sorgt für sicheres und zuverlässiges präzises Anziehen und ist ein wichtiges Werkzeug für Genauigkeit und Geräteintegrität

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
BeschreibungTechnische Daten
Technische Daten für Ersatzteilnummer 9U-5007

Maßeinheit

USMetrisch
Weight (kg): 5,135
Weight (lb): 11,321
Länge (mm): 1.092,2
Länge ('): 43
Material: Steel
Antrieb ('): 0,75
Schritteinteilung (Nm): 7
Max. Drehmomentbereich (ft-lb): 600,5
Genauigkeit: 6 %
Gesamtlänge (mm): 1.143
Drehmomentbereich (ft-lb): 100 to 600
Gesamtlänge ('): 45
Max. Drehmomentbereich (Nm): 814,2
Stil: B
Kopfausführung: Feststehende Ratsche
Mindestdrehmomentbereich (Nm): 135,7
Schritteinteilung (ft-lb): 5
Mindestdrehmomentbereich (ft-lb): 100,1
Anmerkungen: Gehäuse enthalten
Drehmomentbereich (Nm): 135 to 813
Materialbeschreibung: Stahl
Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.