HomeForniture per officinaStrumentiStrumenti dinamometriciChiavi dinamometriche, adattatori ed estensioni9U-5007: Chiave dinamometrica
HomeForniture per officinaStrumentiStrumenti dinamometriciChiavi dinamometriche, adattatori ed estensioni9U-5007: Chiave dinamometrica
9U-5007: Chiave dinamometrica

La chiave dinamometrica Cat® garantisce un serraggio sicuro e affidabile con precisione, uno strumento importante per l'accuratezza e l'integrità delle apparecchiature

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
9U-5007: Chiave dinamometrica
9U-5007: Chiave dinamometrica

La chiave dinamometrica Cat® garantisce un serraggio sicuro e affidabile con precisione, uno strumento importante per l'accuratezza e l'integrità delle apparecchiature

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
DescrizioneCaratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche per il codice 9U-5007

Unità di misura

USAMetrico
Weight (kg): 5,135
Weight (lb): 11,321
Lunghezza (mm): 1.092,2
Lunghezza (pollici): 43,0
Material: Steel
Guida (pollici): 3/4
Stile: B
Lunghezza totale (pollici): 45,0
Gamma coppia (ft-lb): Da 100 a 600
Gamma max coppia (N-m): 814,2
Tipo di testine: Cricchetto fisso
Precisione: 6%
Gamma coppia (N-m): Da 135 a 813
Gamma minima coppia (N-m): 135,7
Gamma max coppia (ft-lb): 600,5
Lunghezza totale (mm): 1.143,0
Gamma coppia minima (ft-lb): 100,1
Incrementi (N-m): 7,0
Descrizione materiale: Acciaio
Note: Custodia inclusa
Incrementi (ft-lb): 5,0
Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito