Caterpillar
Brak sugerowanych wyników. Spróbuj ponownie.
Zarejestruj się
Caterpillar

Wyszukaj numer katalogowy lub nazwę
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaNarzędzia dynamometryczneKlucze dynamometryczne, adaptery i przedłużki9U-5007: Klucz dynamometryczny
Strona główna
Materiały i wyposażenie warsztatuNarzędziaNarzędzia dynamometryczneKlucze dynamometryczne, adaptery i przedłużki
9U-5007: Klucz dynamometryczny
9U-5007: Klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny Cat® zapewnia solidne, niezawodne i precyzyjne dokręcanie, pomagając zwiększyć dokładność i niezawodność działania sprzętu

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
9U-5007: Klucz dynamometryczny
9U-5007: Klucz dynamometryczny

Klucz dynamometryczny Cat® zapewnia solidne, niezawodne i precyzyjne dokręcanie, pomagając zwiększyć dokładność i niezawodność działania sprzętu

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
OpisSpecyfikacje
Specyfikacje części o numerze katalogowym 9U-5007

Jednostki miary

USAMetryczny
Weight (kg): 5,135
Weight (lb): 11,321
Długość (mm): 1 092,2
Długość (cale): 43
Material: Steel
Napęd (cale): 0,75
Długość całkowita (mm): 1 143
Uwagi: Walizka w zestawie
Długość całkowita (cale): 45
Przyrosty (Nm): 7
Styl: B
Przyrosty (funty-stopy): 5
Opis materiału: Stal
Typ głowicy: Grzechotka stała
Maks. zakres momentów dokręcania (Nm): 814,2
Minimalny zakres momentów dokręcania (Nm): 135,7
Minimalny zakres momentów dokręcania (funty-stopy): 100,1
Zakres momentów dokręcania (Nm): 135 to 813
Dokładność: 6%
Maks. zakres momentów dokręcania (funty-stopy): 600,5
Zakres momentów dokręcania (funty-stopy): 100 to 600
Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem