Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Cat
Erforderliche Hydraulik
Hochstrom XPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
21.5 in
Weight (lb)
840
Einstechhöhe – unterirdisch
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Fräskopfverlängerung
11 in
Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge
1230/min
Fräskopf-Schwenkbereich
70 Grad
Einstechhöhe – oberirdisch
18.5 in
Fräsradbreite – mit Zähnen
3.3 in
Schnittbreite – Voller Schwenkbereich
60 in
Antrieb
Gerotormotor – mechanischer Antrieb
Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
345.9 lb/ft
Motorschluckvolumen
6.1 in³
Optimaler Hydraulikdruck
207–310 bar (3000–4500 psi)
Gesamthöhe
32 in
Gesamtlänge
68.4 in
Gesamtbreite
46.3 in
Optimaler Hydraulikstrom
95–125 l/min (25–33 Gallonen pro Minute)
Gewicht
881.8 lb
Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad
32
Wird im Wohnungs- und Gewerbebau sowie in der Landwirtschaft zum Beseitigen von Baumstümpfen eingesetzt.
Cat
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Fräsraddurchmesser – mit Zähnen
21.5 in
Weight (lb)
775
Einstechhöhe – unterirdisch
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Fräskopfverlängerung
11 in
Fräskopfgeschwindigkeit bei max. Fördermenge
993/min
Fräskopf-Schwenkbereich
70 Grad
Einstechhöhe – oberirdisch
18.5 in
Fräsradbreite – mit Zähnen
3.3 in
Schnittbreite – Voller Schwenkbereich
60 in
Antrieb
Gerotormotor – mechanischer Antrieb
Antriebswellendrehmoment bei Maximaldruck
217.6 lb/ft
Motorschluckvolumen
4.9 in³
Optimaler Hydraulikdruck
145–235 bar (2100–3400 psi)
Gesamthöhe
28.7 in
Gesamtlänge
68.4 in
Gesamtbreite
46.3 in
Optimaler Hydraulikstrom
42–86 l/min (11–23 US-Gall./min)
Gewicht
835.6 lb
Anzahl der Wolframzähne pro Fräsrad
32
1 - 2 von 2 Ergebnisse
1 - 2 von 2 Ergebnisse