Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen
Winkel selecteren
Voor prijzen en verkrijgbaarheid
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
Ontworpen voor het verwijderen van boomstronken in woonwijken, bedrijfs- en landbouwomgevingen.
1 - 2 van 2 resultaten
1 - 2 van 2 resultaten
Cat
Vereiste hydrauliek
Hoge capaciteit XPS
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Diameter van snijwiel - met tand
21.5 in
Weight (lb)
840
Snijdiepte - ondergronds
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Snijkopverlenging
11 in
Toerental van snijkop bij maximale opbrengst
1230 tpm
Zwenkbereik van snijkop
70 graden
Snijhoogte - bovengronds
18.5 in
Breedte van snijwiel - met tand
3.3 in
Snijbreedte - volledig zwenkbereik
60 in
Aandrijfmethode
Gerotormotor - directe aandrijving
Koppel van aandrijfas bij maximale druk
345.9 lb/ft
Slagvolume van motor
6.1 in³
Optimale hydraulische druk
207-310 bar (3000-4500 psi)
Totale hoogte
32 in
Totale lengte
68.4 in
Totale breedte
46.3 in
Optimale hydrauliekolieopbrengst
95-125 l/min (25-33 US-Gall/min.)
Gewicht
881.8 lb
Aantal carbide-tanden per snijwiel
32
Cat
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Diameter van snijwiel - met tand
21.5 in
Weight (lb)
775
Snijdiepte - ondergronds
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Snijkopverlenging
11 in
Toerental van snijkop bij maximale opbrengst
993 tpm
Zwenkbereik van snijkop
70 graden
Snijhoogte - bovengronds
18.5 in
Breedte van snijwiel - met tand
3.3 in
Snijbreedte - volledig zwenkbereik
60 in
Aandrijfmethode
Gerotormotor - directe aandrijving
Koppel van aandrijfas bij maximale druk
217.6 lb/ft
Slagvolume van motor
4.9 in³
Optimale hydraulische druk
145-235 bar (2100-3400 psi)
Totale hoogte
28.7 in
Totale lengte
68.4 in
Totale breedte
46.3 in
Optimale hydrauliekolieopbrengst
42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Gewicht
835.6 lb
Aantal carbide-tanden per snijwiel
32