Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Projetada para remover tocos em ambientes residenciais, comerciais ou agrícolas.
Projetada para remover tocos em ambientes residenciais, comerciais ou agrícolas.
1 - 2 de 2 resultados
1 - 2 de 2 resultados
Cat
Hidráulica Necessária
XPS de Alto Fluxo
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
1230
Diâmetro da Roda de Corte - Com Dentes
21.5 in
Weight (lb)
840
Profundidade de Corte - Abaixo do Solo
20.5 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Extensão da Cabeça de Corte
11 in
Velocidade do Cabeçote de Corte em Fluxo Máximo
1230 rpm
Faixa de Oscilação da Cabeça de Corte
70 graus
Altura de Corte - Acima do Solo
18.5 in
Largura da Roda de Corte - Com Dentes
3.3 in
Largura do Corte - Faixa Total de Oscilação
60 in
Método de Acionamento
Motor Gerotor - Direto
Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima
345.9 lb/ft
Cilindrada do Motor
6.1 in³
Pressão Hidráulica Ideal
207-310 bar (3000-4500 lb/pol²)
Altura Total
32 in
Comprimento Total
68.4 in
Largura Total
46.3 in
Fluxo Hidráulico Ideal
95-125 l/min (25-33 gpm)
Peso
881.8 lb
Número de Dentes de Carboneto por Roda Cortante
32
Cat
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão
Cutting Head Speed @ Max Flow (rpm)
993
Diâmetro da Roda de Corte - Com Dentes
21.5 in
Weight (lb)
775
Profundidade de Corte - Abaixo do Solo
20.5 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Extensão da Cabeça de Corte
11 in
Velocidade do Cabeçote de Corte em Fluxo Máximo
993 rpm
Faixa de Oscilação da Cabeça de Corte
70 graus
Altura de Corte - Acima do Solo
18.5 in
Largura da Roda de Corte - Com Dentes
3.3 in
Largura do Corte - Faixa Total de Oscilação
60 in
Método de Acionamento
Motor Gerotor - Direto
Torque do Eixo de Comando à Pressão Máxima
217.6 lb/ft
Cilindrada do Motor
4.9 in³
Pressão Hidráulica Ideal
145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Altura Total
28.7 in
Comprimento Total
68.4 in
Largura Total
46.3 in
Fluxo Hidráulico Ideal
42-86 l/min (11-23 gpm)
Peso
835.6 lb
Número de Dentes de Carboneto por Roda Cortante
32