ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουζόνια116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουζόνια
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
Product Images
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm
116-3720: Κωνικό μπουζόνι μήκους 105 mm

Μπουζόνι πλήρως με σπείρωμα

Μάρκα: Cat

Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 116-3720
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 116-3720

Description:
Cat® Fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Studs are also called threaded rods, and are typically fully threaded or threaded on both ends.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat Studs, Nuts and Washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat Studs and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 116-3720

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Τύπος μπουζονιού: Μπουζόνι πλήρως σπειρωμένο

Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ

Συνολικό μήκος (mm): 105

Μέγεθος σπειρώματος μπουζονιού (mm): M24 x 3

Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου

Μήκος κοχλία - Α (mm): 105

Σπείρωμα: Χοντρό σπείρωμα UNC

Οπή στελέχους σπειρώματος: 3.00

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 10.9

Αναρρ: Απλό φινίρισμα

Λειτουργία κλειδώματος: Διαστάσεις και ανοχές για μπουζόνια ίσια , κωνικής ασφάλισης και εμπλοκής. Μετρικά μεγέθη σπειρωμάτων M5 μέχρι M64 και μεγέθη σπειρωμάτων unified inch (ιντσών) καλύπτονται � μέχρι 1-� ίντσες.

Μέγεθος σπειρώματος (mm): M24

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M24 × 3,00

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 116-3720

TRACK-TYPE TRACTOR

D6

TRUCK

794 AC 797B

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 796 AC 798 AC 798

MOTOR GRADER

24M 24

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό