Αρχική οθόνηΦίλτρα & ΥγράΦίλτραΦίλτρα αέραΦίλτρα αέρα καμπίνας145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
Αρχική οθόνη
Φίλτρα & ΥγράΦίλτραΦίλτρα αέραΦίλτρα αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας

Τυπικό φίλτρο αέρα καμπίνας

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας
145-4758: Φίλτρο αέρα καμπίνας

Τυπικό φίλτρο αέρα καμπίνας

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 145-4758
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 145-4758

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Τύπος πολυμέσων: Τυπικό
Κατάταξη αποτελεσματικότητας: Τυπικής αποτελεσματικότητας
Width (in): 8
Height with Seal (in): 2,197
Length (mm): 546,1
Width (mm): 203,2
Length (in): 21,5
Height with Seal (mm): 55,8
Height without Seal (in): 2,197
Type: Metal Panel
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal,Carbon Steel
Height without Seal (mm): 55,8
Προβολή περισσότερων

Ώρα για συντήρηση;

Σας διευκολύνουμε

Πλήρη κιτ συντήρησης διαθέσιμα ανά τύπο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων διαστημάτων 250, 500 και 1.000 ωρών.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 145-4758

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5230B 5130B 5230

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6020 6020B 6060

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό