Εδώ συμπληρώνετε τα φορολογικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή.
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλειοθήκες152-7997: Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΕργαλειοθήκες152-7997: Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια
152-7997: Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια

Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
152-7997: Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια
152-7997: Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια

Πλαστικά κιβώτια με χωρίσματα και αρθρωτά καπάκια

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 152-7997

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 470,0
Μήκος (ίντσες): 18,504
Αριθμός τμημάτων: 21
Πλάτος (mm): 77,0
Πλάτος (ίντσες): 3,031
Πάχος (mm): 77,0
Height (mm): 332,0
Height (in): 13,071
Χρώμα: Κίτρινο
Πάχος (ίντσες): 3,03
Weight (kg): 1,51
Weight (lb): 3,329
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε