Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΜετατροπείς ροπής και εξαρτήματαΈδρανα μετατροπέα ροπής154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΜετατροπείς ροπής και εξαρτήματαΈδρανα μετατροπέα ροπής
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm

Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm Cat® για Ρουλεμάν που χρησιμοποιείται στον Μετατροπέα Ροπής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm
154-3060: Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm

Εξωτερικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 132,138mm Cat® για Ρουλεμάν που χρησιμοποιείται στον Μετατροπέα Ροπής
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 154-3060
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 154-3060

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 140,058
Εσωτερική διάμετρος (mm): 132,138
Ύψος (mm): 20
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 5,514
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 5,202
Ύψος (ίντσες): 0,787
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 154-3060

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

C11 C13 C15 C9

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

C9 C13 C15

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

725C 725 730 725C2 735 730

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD30

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό