Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ

Κιτ παρεμβύσματος υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ
165-6674: ΚΙΤ ΤΣΙΜΟΥΧΑΣ

Κιτ παρεμβύσματος υπερπληρωτή

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

165-4201: Σφιγκτήρας-κολάρο ιμάντα V στροβίλου
165-4201: Σφιγκτήρας-κολάρο ιμάντα V στροβίλουΠοσότητα: 1
8L-9241: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,36 mm
8L-9241: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 253,36 mmΠοσότητα: 2
175-5088: Τσιμουχάκι O-ring
175-5088: Τσιμουχάκι O-ringΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 3 από 3
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 165-6674

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (mm): 53,3
Ύψος (ίντσες): 2,1
Μήκος (ίντσες): 23,5
Πλάτος (mm): 596,9
Μήκος (mm): 596,9
Material: Stainless Steel,Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 165-6674

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

G3520B

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

G3520B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516B 3516

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

G3520B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε