Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια200-8429: Καρυδάκι (υποδοχή 1/4 in)
Αρχική οθόνη
Προμήθειες ΣυνεργείουΕργλΚαστάνιες και καρυδάκιαΚαρυδάκια
200-8429: Καρυδάκι (υποδοχή 1/4 in)
200-8429: Καρυδάκι (υποδοχή 1/4 in)

Cat® 15mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
200-8429: Καρυδάκι (υποδοχή 1/4 in)
200-8429: Καρυδάκι (υποδοχή 1/4 in)

Cat® 15mm Hexagonal Socket with 1/4'' Square Drive is used to access and tighten or loosen hexagonal fasteners in confined spaces

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 200-8429

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Outer Diameter (mm): 20,32
Outer Diameter (in): 0,8
Drive Type: Square
Square Drive (in): 1/4''
Μήκος (mm): 23,11
Μήκος (ίντσες): 0,909
Hex Size (mm): 15
Hex Size (in): 0,59
Weight (kg): 0,023
Weight (lb): 0,05
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό