228-7101: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 11,4 mm
Έλεγχος τιμών
214-7566: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
Έλεγχος τιμών
3J-7354: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 8,92 mm
Έλεγχος τιμών
6V-6560: Τσιμουχάκι O-Ring
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Επιλογή καταστήματος
Για τιμές και διαθεσιμότητα
Προσθήκη εξοπλισμού
Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Τύπος: Βραχίονας, 90°
Coolant and Urea Compatible Seal: 216-8579 (M14 X 1.5), 6V-9027 (7/16-20)
Τύπος συνδετήρα: Δεν προσδιορίζεται
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20), 228-7101 (M14 X 1.5)
Περιγραφή υλικού: Ορείχαλκος
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20), 6V-6560 (M14 X 1.5)
Σπείρωμα: 7/16-20· M14X1,5
Material: Alloy Brass
Τύπος: Βραχίονας, 90°
Coolant and Urea Compatible Seal: 216-8579 (M14 X 1.5), 6V-9027 (7/16-20)
Τύπος συνδετήρα: Δεν προσδιορίζεται
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator Set
C13 XQ375C175-16C13 XQ3503516C
Wheel Tractor
627H623H621H
Truck Engine
C7C9C-9C13C15
Power Module
XQ2280
Site Prep Tractor
2864C586C
Petroleum Engine
C15C18
Ejector Truck
740B
Wheel Loader
980K HLG972K980K966K XE966K950K962K
Track-Type Tractor
D6T XWD6T LGPD6T XL
Articulated Truck
740B735B
Industrial Engine
C18C13C15C9.3C7.1
Wheel Feller Buncher
2670C573C
Excavator
336E LN336E LH336E324E329E LN324E L568 FM LL568 FM349E L336E LNH329E L349E L VG324E LN329E336E L349E336E H
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 286-5030
Τύπος: Βραχίονας, 90°
Coolant and Urea Compatible Seal: 216-8579 (M14 X 1.5), 6V-9027 (7/16-20)
Τύπος συνδετήρα: Δεν προσδιορίζεται
Oil and Fuel Compatible Seal: 214-7566 (7/16-20), 228-7101 (M14 X 1.5)
Περιγραφή υλικού: Ορείχαλκος
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3J-7354 (7/16-20), 6V-6560 (M14 X 1.5)
Σπείρωμα: 7/16-20· M14X1,5
Material: Alloy Brass
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 286-5030
GENERATOR SET
C13 XQ375 C175-16 C13 XQ350 3516C
WHEEL TRACTOR
627H 623H 621H
TRUCK ENGINE
C7 C9 C-9 C13 C15
POWER MODULE
XQ2280
SITE PREP TRACTOR
2864C 586C
PETROLEUM ENGINE
C15 C18
EJECTOR TRUCK
740B
WHEEL LOADER
980K HLG 972K 980K 966K XE 966K 950K 962K
TRACK-TYPE TRACTOR
D6T XW D6T LGP D6T XL
ARTICULATED TRUCK
740B 735B
INDUSTRIAL ENGINE
C18 C13 C15 C9.3 C7.1
WHEEL FELLER BUNCHER
2670C 573C
EXCAVATOR
336E LN 336E LH 336E 324E 329E LN 324E L 568 FM LL 568 FM 349E L 336E LNH 329E L 349E L VG 324E LN 329E 336E L 349E 336E H