Αρχική οθόνηΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
Αρχική οθόνη
ΚινητήραςΦίλτρα και υγρά κινητήραΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήραΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm

Cat® Το κάλυμμα ακροδεκτών για την ηλεκτρική μίζα παρέχει προστασία στους ηλεκτρικούς ακροδέκτες του, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αξιοπιστία στο όχημα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm
294-2319: Κάλυμμα ακροδέκτη μήκους 88,9 mm

Cat® Το κάλυμμα ακροδεκτών για την ηλεκτρική μίζα παρέχει προστασία στους ηλεκτρικούς ακροδέκτες του, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και αξιοπιστία στο όχημα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Αγοράζονται συχνά μαζί
294-2319294-2319
3K-03603K-0360
214-7568214-7568
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 294-2319
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 294-2319

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό ύψος (ίντσες): 1,66
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 1,33
Πλάτος (mm): 34
Ύψος (mm): 42,3
Τυπικό χρώμα: Μαύρο
Περιγραφή υλικού: PVC
Συνολικό μήκος (ίντσες): 3,5
Μήκος (mm): 88,9
Material: PVC Plastic
Προβολή περισσότερων

Ώρα για συντήρηση;

Σας διευκολύνουμε

Πλήρη κιτ συντήρησης διαθέσιμα ανά τύπο εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων διαστημάτων 250, 500 και 1.000 ωρών.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 294-2319

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3512B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H C175-16GENSET G3516K 3508B SR5 3508 C32 3516B GEN G3412 C175-20 C175-16 G3520C G3520B 3516 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3512B GENS G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SPF743 C175-16 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3516 3512 3508C 3508B 3561B 3512B LD700E C32 3516B 3516C C27 C7 3512E 3512B 3512C G3520H C32B C175-16 3512 3516 3508B 3508 G3512H G3512E G3512B G3520B G3612 G3608 G3508B G3516J G3516E G3516C G3512 G3516 G3508

ROTARY MIXER

RM800

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

M325C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C27 3516C

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

MH3037

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825 825H 825K 815K 836 826 816K 836H 836K 826H 826K

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1600H R1700G R3000H R2900G R1700 XE 6015 6060 6015B LD350

ROTARY CUTTER

RC20

ROAD RECLAIMER

RM800 RM800 RM600

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834 844 834H 834K 854 824H 824K 814K 824 854K 844K 988 XE 986 988GC 988 986K 995 990 988K XE 988H 988K 990K 980H 992K 994K 994H

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D10 D11 D10T2 D9T D9R

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

793D 793F 798 AC 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC 3508B 785 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 793F XQ 785G 797F 794 AC 793F CMD 793F OEM 795F AC 789C 789D

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

XQ2280 XQC1200 PP3516 PM3516 3516B 3516C XQC1600 PMG3516 C175-16 C175-20 3512E 3512PETROL 3512C G3516C G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL G3520 G3520H C27 INDUSTRIAL 3516B G3520B 3512B POWER SYS G3520 G3516C G3516B 3508 G3508 3512 3508B 3516

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

MD6310 MD6200 MD6540C MD6250 MD6380

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

301.9

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

24

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR5 SR4B

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

3508 3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B 3512B 3512C

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD45B AD63 AD30 AD45

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό