Είσοδος
Δείκτης Cat® για έλεγχο στάθμης λαδιού
Μάρκα: Cat
Δείκτης Cat® για έλεγχο στάθμης λαδιού
Μάρκα: Cat
Description:
An Oil Level Gauge, also known as an oil level indicator or oil dipstick consists of a long slender rod with markings or indicators along its length. The rod is inserted into the oil reservoir through a tube or opening in the engine block. To check the oil level, the dipstick is inserted fully into the oil reservoir and then withdrawn. The oil on the dipstick adheres to its surface, indicating the oil level in the reservoir.
Attributes:
• Manufactured to a precise specification and are built for durability, reliability, and productivity.
• The dipstick has markings or indicators that represent the desired oil level range.
• Phosphate coating acts as a protective barrier against moisture, chemicals, and other environmental factors.
Applications:
An Oil Level Gauge is used to check the oil level in the engine and is mainly used in Cat 980G and 980H Wheel Loader, 980H OEM Applications, C15 Engine (Piston)
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε