Είσοδος
Μπλοκ ακροδεκτών Cat® (2,5 mm, 3 ακροδέκτες), Μετρητής σύρματος: 24-12 AWG, Χρώμα θήκης: Γκρι
Μάρκα: Cat
Μπλοκ ακροδεκτών Cat® (2,5 mm, 3 ακροδέκτες), Μετρητής σύρματος: 24-12 AWG, Χρώμα θήκης: Γκρι
Μάρκα: Cat
Description:
Gray, nylon encased terminal block (301-8312) is an insulated electrical connector used to connect two or more wires together. Terminal blocks feature modular design to facilitate ease of use.
Attributes:
• Terminal block with Nylon case and copper, tin plated conduction components
• Cable Stripping Length: 11 mm (0.43 in)
• Mounting Type: 35 mm DIN Rail
• Wire Gauge: 24-12 AWG
• Color: Gray
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε