Είσοδος
Υποδοχή ευθύγραμμου αγωγού πρεσαριστή Cat®, νάιλον, Μήκος: 50,2 mm
Μάρκα: Cat
Υποδοχή ευθύγραμμου αγωγού πρεσαριστή Cat®, νάιλον, Μήκος: 50,2 mm
Μάρκα: Cat
Description:
Part 345-1120 is a push-in straight conduit connector designed to provide a smooth passage to protect wiring from damage when interfacing with electrical panels. Push-in fittings attach to electrical panel knockouts without the need for a locknut.
Attributes:
• Black, nylon push-in straight connector
• Knockout Size: 20 mm (0.79 in)
• Conduit Size: 21 mm (0.83 in)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε