Αρχική οθόνηΔομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΜετρητές370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
Αρχική οθόνη
Δομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΔεξαμενές και εξαρτήματαΜετρητές
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού

Σωλήνας μετρητών στάθμης λαδιού 361,2mm Cat® για τη βυθομετρική ράβδο

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού
370-9010: Σωλήνας μετρητή στάθμης λαδιού

Σωλήνας μετρητών στάθμης λαδιού 361,2mm Cat® για τη βυθομετρική ράβδο

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
The oil level gauge tube, also known as a dipstick tube is located near the oil pan. It is often secured to the engine block with fasteners. It is designed to accommodate a dipstick, which is a long, thin metal rod with markings that indicate the oil level in the engine. To check the oil level, the dipstick is inserted into the tube and then removed. The oil on the dipstick will then be examined to determine the oil level in the engine.

Attributes:
• Compatible with the type of engine and dipstick used in the vehicle.
• Designed for easy installation and removal, without requiring specialized tools
• Able to resist vibration from the engine to prevent it from becoming loose or damaged.
• withstand the high temperatures generated by the engine without melting or deforming.

Applications:
The oil level gauge tube is used to access the fluid level in a reservoir or container. It is extensively used in Cat 980, 980L, 980M, 982, and 982M Wheel loaders.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
The oil level gauge tube, also known as a dipstick tube is located near the oil pan. It is often secured to the engine block with fasteners. It is designed to accommodate a dipstick, which is a long, thin metal rod with markings that indicate the oil level in the engine. To check the oil level, the dipstick is inserted into the tube and then removed. The oil on the dipstick will then be examined to determine the oil level in the engine.

Attributes:
• Compatible with the type of engine and dipstick used in the vehicle.
• Designed for easy installation and removal, without requiring specialized tools
• Able to resist vibration from the engine to prevent it from becoming loose or damaged.
• withstand the high temperatures generated by the engine without melting or deforming.

Applications:
The oil level gauge tube is used to access the fluid level in a reservoir or container. It is extensively used in Cat 980, 980L, 980M, 982, and 982M Wheel loaders.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (ίντσες): 14,22
Συνολικό μήκος (mm): 361,2
Material: Polyamide Plastic
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (ίντσες): 14,22
Συνολικό μήκος (mm): 361,2
Material: Polyamide Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheel Loader
980L982 XE982M980980M982XE982980 XE980XE
Προβολή περισσότερων
Wheel Loader
980L982 XE982M980980M982XE982980 XE980XE
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 370-9010
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 370-9010
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 370-9010

Description:
The oil level gauge tube, also known as a dipstick tube is located near the oil pan. It is often secured to the engine block with fasteners. It is designed to accommodate a dipstick, which is a long, thin metal rod with markings that indicate the oil level in the engine. To check the oil level, the dipstick is inserted into the tube and then removed. The oil on the dipstick will then be examined to determine the oil level in the engine.

Attributes:
• Compatible with the type of engine and dipstick used in the vehicle.
• Designed for easy installation and removal, without requiring specialized tools
• Able to resist vibration from the engine to prevent it from becoming loose or damaged.
• withstand the high temperatures generated by the engine without melting or deforming.

Applications:
The oil level gauge tube is used to access the fluid level in a reservoir or container. It is extensively used in Cat 980, 980L, 980M, 982, and 982M Wheel loaders.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 370-9010

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (ίντσες): 14,22
Συνολικό μήκος (mm): 361,2
Material: Polyamide Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 370-9010

WHEEL LOADER

980L 982 XE 982M 980 980M 982XE 982 980 XE 980XE

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό