Αρχική οθόνηΗλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες3E-8764: Βασικός φωτιζόμενος διακόπτης λεπίδας 6 ακροδεκτών 24 V
Αρχική οθόνη
Ηλεκτρικά και ΗλεκτρονικάΑισθητήρες και διακόπτεςΆλλοι αισθητήρες και διακόπτες
3E-8764: Βασικός φωτιζόμενος διακόπτης λεπίδας 6 ακροδεκτών 24 V
3E-8764: Βασικός φωτιζόμενος διακόπτης λεπίδας 6 ακροδεκτών 24 V

Cat® Ο βασικός φωτιζόμενος διακόπτης 24 V για ένα φως και προβολέα παρέχει βελτιωμένη ορατότητα με την ενσωματωμένη λειτουργία φωτισμού

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3E-8764: Βασικός φωτιζόμενος διακόπτης λεπίδας 6 ακροδεκτών 24 V
3E-8764: Βασικός φωτιζόμενος διακόπτης λεπίδας 6 ακροδεκτών 24 V

Cat® Ο βασικός φωτιζόμενος διακόπτης 24 V για ένα φως και προβολέα παρέχει βελτιωμένη ορατότητα με την ενσωματωμένη λειτουργία φωτισμού
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3E-8764
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3E-8764

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (mm): 52,1
Πλάτος (mm): 26,7
Ύψος (mm): 50,8
Θερμοκρασία (°C): -40° to 85°
Μήκος (ίντσες): 2,05
Πλάτος (ίντσες): 1,05
Ύψος (ίντσες): 2,00
Θερμοκρασία (°F): -40° to 185°
Material: Polyamide Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3E-8764

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

140H NA 14H NA 163H NA 143H 16H NA 14H 160H NA 16H

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό