Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Επιλογή καταστήματος
Για τιμές και διαθεσιμότητα
Προσθήκη εξοπλισμού
Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: The Accessory Drive Gear is typically a toothed wheel made of hardened steel or a durable alloy. It is mounted on the engine's crankshaft or other rotating shafts and secured using splines, keyways, or other locking mechanisms. The gear teeth on the accessory drive gear are precision-machined with an involute profile, ensuring efficient power transmission.
Attributes: ? Provided with 0.02436 N. m. s² of polar moment of inertia ? Heat treated with Surface hardening which provides excellent hardness
Applications: The Accessory Drive Gear is used in mechanical power transmission, widely used in Cat 3156B, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C9, G3508, G3512, G3512C, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516, PP3516, XQ2000, XQ2280 and XQC1600 Generator Set, 345, 5130 and 789D OEM Applications, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512C -, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3524, 3524B, G3508,3508, G3512,3512, G3512C, G3516, G3516,3516, G3520, G3520B and G3520E Engine (Piston), 3512B, 3516B, G3516B and G3516C Special Application - No Pin, 3512C Power Systems, 3516C Genset - 3516c Rental, 5130, 5130B, 5230 and 5230B Excavators, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 785G, 787B, 789, 789B, 789C, 789D, 789D,789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793D,793D, 793F, 797, 797B, MT4400 and MT4400D Truck (Incl Truck Tractors), 854G Wheel Type Tractor (For Dozer), 992G, 994, 994D, 994F, 994G and 994H Wheel Loader, D11N Track Type Tractor, MD6380, MD6540 and MD6540C Drills, SPF343, SPF343C and SPT343 Pumper, Cement(Truck), TH55 and TR53 Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: The Accessory Drive Gear is typically a toothed wheel made of hardened steel or a durable alloy. It is mounted on the engine's crankshaft or other rotating shafts and secured using splines, keyways, or other locking mechanisms. The gear teeth on the accessory drive gear are precision-machined with an involute profile, ensuring efficient power transmission.
Attributes: ? Provided with 0.02436 N. m. s² of polar moment of inertia ? Heat treated with Surface hardening which provides excellent hardness
Applications: The Accessory Drive Gear is used in mechanical power transmission, widely used in Cat 3156B, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C9, G3508, G3512, G3512C, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516, PP3516, XQ2000, XQ2280 and XQC1600 Generator Set, 345, 5130 and 789D OEM Applications, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512C -, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3524, 3524B, G3508,3508, G3512,3512, G3512C, G3516, G3516,3516, G3520, G3520B and G3520E Engine (Piston), 3512B, 3516B, G3516B and G3516C Special Application - No Pin, 3512C Power Systems, 3516C Genset - 3516c Rental, 5130, 5130B, 5230 and 5230B Excavators, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 785G, 787B, 789, 789B, 789C, 789D, 789D,789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793D,793D, 793F, 797, 797B, MT4400 and MT4400D Truck (Incl Truck Tractors), 854G Wheel Type Tractor (For Dozer), 992G, 994, 994D, 994F, 994G and 994H Wheel Loader, D11N Track Type Tractor, MD6380, MD6540 and MD6540C Drills, SPF343, SPF343C and SPT343 Pumper, Cement(Truck), TH55 and TR53 Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: The Accessory Drive Gear is typically a toothed wheel made of hardened steel or a durable alloy. It is mounted on the engine's crankshaft or other rotating shafts and secured using splines, keyways, or other locking mechanisms. The gear teeth on the accessory drive gear are precision-machined with an involute profile, ensuring efficient power transmission.
Attributes: ? Provided with 0.02436 N. m. s² of polar moment of inertia ? Heat treated with Surface hardening which provides excellent hardness
Applications: The Accessory Drive Gear is used in mechanical power transmission, widely used in Cat 3156B, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, C9, G3508, G3512, G3512C, G3512E, G3516, G3516B, G3516C, G3520, G3520B, G3520C, G3520E, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516, PP3516, XQ2000, XQ2280 and XQC1600 Generator Set, 345, 5130 and 789D OEM Applications, 3500, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512C -, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3524, 3524B, G3508,3508, G3512,3512, G3512C, G3516, G3516,3516, G3520, G3520B and G3520E Engine (Piston), 3512B, 3516B, G3516B and G3516C Special Application - No Pin, 3512C Power Systems, 3516C Genset - 3516c Rental, 5130, 5130B, 5230 and 5230B Excavators, 776B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 783B, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 785G, 787B, 789, 789B, 789C, 789D, 789D,789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793D,793D, 793F, 797, 797B, MT4400 and MT4400D Truck (Incl Truck Tractors), 854G Wheel Type Tractor (For Dozer), 992G, 994, 994D, 994F, 994G and 994H Wheel Loader, D11N Track Type Tractor, MD6380, MD6540 and MD6540C Drills, SPF343, SPF343C and SPT343 Pumper, Cement(Truck), TH55 and TR53 Powertrain (Powermodules, Trans, Tc).
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 492-1584
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Ύψος (ίντσες): 5,98
Ύψος (mm): 151,99
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,11
Εσωτερική διάμετρος (mm): 28,12
Περιγραφή υλικού: Χάλυβας
Υλικό: Χάλυβας
Αριθμός δοντιών: 55
Εξωτερική διάμετρος (mm): 195,95
Εξωτερική διάμετρος (mm): 195,94
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 7,71
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 492-1584