Αρχική οθόνηΚαμπίνεςΟρατότητα καμπίναςΚαθρέφτες494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
Αρχική οθόνη
ΚαμπίνεςΟρατότητα καμπίναςΚαθρέφτες
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης Cat® που χρησιμοποιείται στο μπροστινό καπό

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης
494-1868: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος θερμαινόμενος κοίλος καθρέφτης Cat® που χρησιμοποιείται στο μπροστινό καπό

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is typically mounted on the front hood. It is designed to provide the driver with a view of the rear, behind, and to the sides of the vehicle, which allows them to monitor the rearview and maintain safe driving practices. The frame is attached to an electrically adjustable arm, which is operated remotely and secured to the machine's door or body. It can be heated to prevent condensation on the reflecting surface.

Attributes:
• Adjusted horizontally and vertically to accommodate the driver's height and seating position.
• Provides the best view of the rear and side of the vehicle.

Applications:
An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is Used to improve operator visibility.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is typically mounted on the front hood. It is designed to provide the driver with a view of the rear, behind, and to the sides of the vehicle, which allows them to monitor the rearview and maintain safe driving practices. The frame is attached to an electrically adjustable arm, which is operated remotely and secured to the machine's door or body. It can be heated to prevent condensation on the reflecting surface.

Attributes:
• Adjusted horizontally and vertically to accommodate the driver's height and seating position.
• Provides the best view of the rear and side of the vehicle.

Applications:
An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is Used to improve operator visibility.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (mm): 434
Συνολικό πλάτος (mm): 231
Συνολικό ύψος (mm): 147
Τάση (volt): 28
Συνολικό μήκος (ίντσες): 17,09
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 9,09
Συνολικό ύψος (ίντσες): 5,79
Material: Glass Ceramic
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (mm): 434
Συνολικό πλάτος (mm): 231
Συνολικό ύψος (mm): 147
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheeled Excavator
M322FM314FM320FM314-07M322M313-07M320M314M316FMH3026M315M318M319M316MH3024M317
Excavator
M317FM318FM315F
Material Handler
MH3022MH3024
Προβολή περισσότερων
Wheeled Excavator
M322FM314FM320FM314-07M322M313-07M320M314M316FMH3026M315M318M319M316MH3024M317
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 494-1868
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 494-1868
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 494-1868

An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is typically mounted on the front hood. It is designed to provide the driver with a view of the rear, behind, and to the sides of the vehicle, which allows them to monitor the rearview and maintain safe driving practices. The frame is attached to an electrically adjustable arm, which is operated remotely and secured to the machine's door or body. It can be heated to prevent condensation on the reflecting surface.

Attributes:
• Adjusted horizontally and vertically to accommodate the driver's height and seating position.
• Provides the best view of the rear and side of the vehicle.

Applications:
An Electric Adjustable Heated Convex Mirror is Used to improve operator visibility.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλούν καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 494-1868

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Συνολικό μήκος (mm): 434
Συνολικό πλάτος (mm): 231
Συνολικό ύψος (mm): 147
Τάση (volt): 28
Συνολικό μήκος (ίντσες): 17,09
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 9,09
Συνολικό ύψος (ίντσες): 5,79
Material: Glass Ceramic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 494-1868

WHEELED EXCAVATOR

M322F M314F M320F M314-07 M322 M313-07 M320 M314 M316F MH3026 M315 M318 M319 M316 MH3024 M317

EXCAVATOR

M317F M318F M315F

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό