Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΔομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΕλαφρές κατασκευές πλαισίου και αμαξώματοςΜοχλοί και συνδέσεις4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
Αρχική οθόνη
Δομές και Άλλα Εξαρτήματα ΣυστήματοςΕλαφρές κατασκευές πλαισίου και αμαξώματοςΜοχλοί και συνδέσεις
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου

Μοχλός Cat® για σύνδεση ελέγχου καυσίμου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου
4P-0394: Μοχλός ελέγχου καυσίμου

Μοχλός Cat® για σύνδεση ελέγχου καυσίμου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χυτοσίδηρος,Όλκιμος χυτοσίδηρος
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0,91
Συνολικό ύψος (mm): 23
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,94
Συνολικό μήκος (mm): 74,6
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 1,1
Συνολικό πλάτος (mm): 28
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χυτοσίδηρος,Όλκιμος χυτοσίδηρος
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0,91
Συνολικό ύψος (mm): 23
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator
SR4B
Gen Set Engine
G3516BG3520B
Generator Set
G3520BG3516G3516B
Power Module
PMG3516
Gas Engine
G3608G3612G3616
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4B
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4P-0394
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4P-0394
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 4P-0394

Description:
A Fuel Control Linkage Lever is a mechanical component used in some engines to control the amount of fuel delivered to the engine. The linkage lever is typically connected to the fuel system and the throttle or governor of the engine, allowing the operator to adjust the fuel flow to the engine. It is typically located on the engine and is connected to the fuel injection pump or carburetor. When the operator moves the linkage lever, it adjusts the fuel flow to the engine, which in turn affects the engine's speed and power output.

Attributes:
• Manufactured to precise specification, built for durability, reliability, and productivity.
• Internal diameter with keyway for locking function.

Applications:
This Lever is located in the Fuel Control Linkage assembly and is used mostly in Cat 3612, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616 and G3616,3616 Engine (Piston).
G3512, G3516, G3516B, G3520, G3520B, and PMG3516 Generator Set.
G3516B Special Application No Pin.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4P-0394

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υλικό: Χυτοσίδηρος,Όλκιμος χυτοσίδηρος
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0,91
Συνολικό ύψος (mm): 23
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,94
Συνολικό μήκος (mm): 74,6
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 1,1
Συνολικό πλάτος (mm): 28
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4P-0394

GENERATOR

SR4B

GEN SET ENGINE

G3516B G3520B

GENERATOR SET

G3520B G3516 G3516B

POWER MODULE

PMG3516

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3616

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό