Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΒελτίωση συντήρησης549-4362: Αναβάθμιση σκάλας πρόσβασης με ρεύμα
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΒελτίωση συντήρησης549-4362: Αναβάθμιση σκάλας πρόσβασης με ρεύμα
549-4362: Αναβάθμιση σκάλας πρόσβασης με ρεύμα

Αναβάθμιση - Ηλεκτρική σκάλα πρόσβασης για πρόσβαση σε πλατφόρμα και καμπίνα για μείωση του κινδύνου ολίσθησης, παραπατήματος και πτώσεων. Απαιτούνται πρόσθετοι κωδικοί ανταλλακτικών για την πλήρη επίλυση. Βλέπε PELJ1263 και REHS8606 στο publications.cat.com

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
549-4362: Αναβάθμιση σκάλας πρόσβασης με ρεύμα
549-4362: Αναβάθμιση σκάλας πρόσβασης με ρεύμα

Αναβάθμιση - Ηλεκτρική σκάλα πρόσβασης για πρόσβαση σε πλατφόρμα και καμπίνα για μείωση του κινδύνου ολίσθησης, παραπατήματος και πτώσεων. Απαιτούνται πρόσθετοι κωδικοί ανταλλακτικών για την πλήρη επίλυση. Βλέπε PELJ1263 και REHS8606 στο publications.cat.com

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Στοιχεία που περιλαμβάνονται

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

163-1878: Κίτρινος λαμπτήρας LED 24V
163-1878: Κίτρινος λαμπτήρας LED 24VΠοσότητα: 1
362-0227: Κάλυμμα στήριξης σκάλας χειριστή
362-0227: Κάλυμμα στήριξης σκάλας χειριστήΠοσότητα: 1
440-2414: Πλακίδιο σκάλας πάχους 20 mm
440-2414: Πλακίδιο σκάλας πάχους 20 mmΠοσότητα: 1
434-0905: Πλάκα σκάλας πάχους 5 mm
434-0905: Πλάκα σκάλας πάχους 5 mmΠοσότητα: 1
434-0902: Πλακίδιο σκάλας πάχους 25 mm
434-0902: Πλακίδιο σκάλας πάχους 25 mmΠοσότητα: 1
516-2402: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλας
516-2402: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλαςΠοσότητα: 1
7X-2561: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5
7X-2561: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M20x2,5Ποσότητα: 2
167-9579: Στήριγμα τοποθέτησης
167-9579: Στήριγμα τοποθέτησηςΠοσότητα: 1
328-1141: Σκαλοπάτι σκάλας
328-1141: Σκαλοπάτι σκάλαςΠοσότητα: 1
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12Ποσότητα: 3
8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mm
8T-4141: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 70 mmΠοσότητα: 6
448-1319: Διαστολικοί σύνδεσμοι εξωτερικής διαμέτρου 19 mm
448-1319: Διαστολικοί σύνδεσμοι εξωτερικής διαμέτρου 19 mmΠοσότητα: 1
448-1320: Ελαστικοί διαστολικοί σύνδεσμοι εξωτερικής διαμέτρου 21,2 mm
448-1320: Ελαστικοί διαστολικοί σύνδεσμοι εξωτερικής διαμέτρου 21,2 mmΠοσότητα: 1
308-3527: Διακόπτης εναλλαγής διπολικός 28 Volt
308-3527: Διακόπτης εναλλαγής διπολικός 28 VoltΠοσότητα: 2
5D-8159: Πείρος Lynch μήκους 32,00 mm
5D-8159: Πείρος Lynch μήκους 32,00 mmΠοσότητα: 1
466-9260: Πλακίδιο στερέωσης χειρολισθήρα πάχους 12mm
466-9260: Πλακίδιο στερέωσης χειρολισθήρα πάχους 12mmΠοσότητα: 2
480-1163: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλας
480-1163: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλαςΠοσότητα: 1
480-1154: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλας
480-1154: Χειρολισθήρας σωλήνα σκάλαςΠοσότητα: 1
489-2792: Πλαστικός ίσιος τριβέας χιτωνίου εξωτερικής διαμέτρου 50,88mm
489-2792: Πλαστικός ίσιος τριβέας χιτωνίου εξωτερικής διαμέτρου 50,88mmΠοσότητα: 2
5P-6264: Δακτύλιος καλωδίωσης
5P-6264: Δακτύλιος καλωδίωσηςΠοσότητα: 1
7X-2565: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 100 mm
7X-2565: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 100 mmΠοσότητα: 1
6K-8178: Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 14,28 mm
6K-8178: Κλιπ με θηλιά εσωτερικής διαμέτρου 14,28 mmΠοσότητα: 6
8T-4179: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75
8T-4179: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M12X1,75Ποσότητα: 2
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
8T-4189: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25Ποσότητα: 3
8T-4137: Εξαγωνική βίδα M10-1,5 x 20mm
8T-4137: Εξαγωνική βίδα M10-1,5 x 20mmΠοσότητα: 22
9S-1354: Εξαγωνικό χαλύβδινο παξιμάδι κόντρα 5/8
9S-1354: Εξαγωνικό χαλύβδινο παξιμάδι κόντρα 5/8Ποσότητα: 1
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
8T-4224: Σκληρή ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mmΠοσότητα: 7
8T-4244: M12 Εξαγωνικό παξιμάδι
8T-4244: M12 Εξαγωνικό παξιμάδιΠοσότητα: 4
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mm
8T-4121: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 11 mmΠοσότητα: 28
9R-3572: Reman Ίσια κυλινδρική πλήμνη M12x1,75
9R-3572: Reman Ίσια κυλινδρική πλήμνη M12x1,75Ποσότητα: 1
9R-3761: Ίσια κυλινδρική πλήμνη ανακατασκευής M10x1,5
9R-3761: Ίσια κυλινδρική πλήμνη ανακατασκευής M10x1,5Ποσότητα: 2
434-0903: Πλακίδιο σκάλας πάχους 12 mm
434-0903: Πλακίδιο σκάλας πάχους 12 mmΠοσότητα: 1
Εμφανίζονται 1 έως 32 από 103Φόρτωση περισσότερων
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 549-4362

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 549-4362

ΦΟΡΤΗΓΟ

797

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε