AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauAmélioration des performances549-4362: Mise à niveau de l'échelle d'accès motorisée
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de mise à niveauAmélioration des performances549-4362: Mise à niveau de l'échelle d'accès motorisée
549-4362: Mise à niveau de l'échelle d'accès motorisée

Mise à niveau - Échelle d’accès motorisée pour améliorer l’accès à la plate-forme et à la cabine afin de réduire les risques de glissades, trébuchements et chutes. Des numéros de pièce supplémentaires sont nécessaires pour obtenir une solution complète. Voir PELJ1263 et REHS8606 publications.cat.com

Marque: Cat

Images du produit
549-4362: Mise à niveau de l'échelle d'accès motorisée
549-4362: Mise à niveau de l'échelle d'accès motorisée

Mise à niveau - Échelle d’accès motorisée pour améliorer l’accès à la plate-forme et à la cabine afin de réduire les risques de glissades, trébuchements et chutes. Des numéros de pièce supplémentaires sont nécessaires pour obtenir une solution complète. Voir PELJ1263 et REHS8606 publications.cat.com

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Articles inclus

Aucun résultat disponible.

149-9129: Boucle d'agrafe en acier de 11,10 mm minimum
149-9129: Boucle d'agrafe en acier de 11,10 mm minimumQuantité: 1
266-7268: Protection de l'interrupteur à bascule
266-7268: Protection de l'interrupteur à basculeQuantité: 2
361-3884: Film de tableau de bord
361-3884: Film de tableau de bordQuantité: 1
328-1178: Echelle d'accès à la puissance Hub
328-1178: Echelle d'accès à la puissance HubQuantité: 2
440-2501: Câble pour échelle à accès motorisé
440-2501: Câble pour échelle à accès motoriséQuantité: 1
440-2413: Plaque d'escalier de 10 mm d'épaisseur
440-2413: Plaque d'escalier de 10 mm d'épaisseurQuantité: 1
434-0906: Plaque d'escalier de 12 mm d'épaisseur
434-0906: Plaque d'escalier de 12 mm d'épaisseurQuantité: 1
434-0904: Plaque de support de pare-chocs de 12 mm d'épaisseur
434-0904: Plaque de support de pare-chocs de 12 mm d'épaisseurQuantité: 1
434-1000: Faisceau de câbles pour cabine
434-1000: Faisceau de câbles pour cabineQuantité: 1
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseurQuantité: 12
259-2627: Boulon à tête hexagonale MJ12
259-2627: Boulon à tête hexagonale MJ12Quantité: 13
354-0501: Bague de diamètre extérieur de 70 mm en acier pour manchon de bride
354-0501: Bague de diamètre extérieur de 70 mm en acier pour manchon de brideQuantité: 1
448-1317: Le câble de montage de la commande
448-1317: Le câble de montage de la commandeQuantité: 1
130-5300: Attache de câblage de 35 mm de large
130-5300: Attache de câblage de 35 mm de largeQuantité: 4
147-0385: Attache à tube simple de 11,11 mm de diamètre intérieur
147-0385: Attache à tube simple de 11,11 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
457-0270: Bague de 25,50 mm de diamètre extérieur en acier pour manchon de bride
457-0270: Bague de 25,50 mm de diamètre extérieur en acier pour manchon de brideQuantité: 8
4P-7428: Attache d'échelle en acier
4P-7428: Attache d'échelle en acierQuantité: 2
2W-6818: Bouton de 38,1 mm de diamètre
2W-6818: Bouton de 38,1 mm de diamètreQuantité: 1
336-7068: Bloc d'acier de 80 mm de longueur totale
336-7068: Bloc d'acier de 80 mm de longueur totaleQuantité: 1
319-7543: Plaque d'autocollants d'information pour marche rétractable
319-7543: Plaque d'autocollants d'information pour marche rétractableQuantité: 2
320-6223: Échelle faisceau de câblage
320-6223: Échelle faisceau de câblageQuantité: 1
2D-0388: Œillet en caoutchouc de 25,40 mm de diamètre intérieur
2D-0388: Œillet en caoutchouc de 25,40 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
328-1191: Plaque d'escalier
328-1191: Plaque d'escalierQuantité: 1
347-2423: Plaque de fixation du bouton de commande de 3 mm d'épaisseur
347-2423: Plaque de fixation du bouton de commande de 3 mm d'épaisseurQuantité: 1
4W-0435: Joint annulaire quadruple de 25 mm de diamètre interne
4W-0435: Joint annulaire quadruple de 25 mm de diamètre interneQuantité: 8
5P-7468: Attache à demi-trous de 52,00 mm de diamètre interne
5P-7468: Attache à demi-trous de 52,00 mm de diamètre interneQuantité: 1
5P-7469: Attache à demi-pinces de 46,00 mm de diamètre interne
5P-7469: Attache à demi-pinces de 46,00 mm de diamètre interneQuantité: 1
5C-7261: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mm
5C-7261: Écrou hexagonal M8 x 1,25 mmQuantité: 4
5D-7635: Œillet en caoutchouc de 11,90 mm de diamètre interne
5D-7635: Œillet en caoutchouc de 11,90 mm de diamètre interneQuantité: 1
6V-1874: Œillet en caoutchouc pour faisceau de tuyau hydraulique
6V-1874: Œillet en caoutchouc pour faisceau de tuyau hydrauliqueQuantité: 1
8M-2773: Attache à boucle de 17,46 mm de diamètre interne en acier
8M-2773: Attache à boucle de 17,46 mm de diamètre interne en acierQuantité: 19
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de long
7K-1181: Bride pour câblage de 387,00 mm de longQuantité: 38
Affichage de 1 à 32 sur 103Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 549-4362

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 549-4362

TOMBEREAU

797

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée