Αρχική οθόνη575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
Αρχική οθόνη575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών

Λεπίδα διαμορφωτή γαιών Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών
575-2081: Λεπίδα υδραυλικού διαμορφωτή γαιών

Λεπίδα διαμορφωτή γαιών Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Grader Blade, also known as a land leveler or land plane, is a piece of heavy equipment typically used to smooth and level the ground. It consists of a large, flat metal blade that can be adjusted to different angles and heights, and is attached to a tractor or other heavy machinery.

Attributes:
• Blades are angle and height adjustable for the requirement.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Grader Blade is used as an attachment to larger applications.

The Grader Blade, also known as a land leveler or land plane, is a piece of heavy equipment typically used to smooth and level the ground. It consists of a large, flat metal blade that can be adjusted to different angles and heights, and is attached to a tractor or other heavy machinery.

Attributes:
• Blades are angle and height adjustable for the requirement.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Grader Blade is used as an attachment to larger applications.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υδραυλική παροχή (GPM): 22
Υδραυλική παροχή (LPM): 85
Συνολικό ύψος (ίντσες): 104,38
Συνολικό ύψος (mm): 2.651,2
Συνολικό μήκος (ίντσες): 89,05
Συνολικό μήκος (mm): 2.261,9
Εύρος ροής (GPM): 22,0
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 101,45
Συνολικό πλάτος (mm): 2.576,9
Βάρος (kg): 1.000
Βάρος (λίβρες): 2.205
Πίεση λειτουργίας (kPa): 23.000
Πίεση λειτουργίας (psi): 3,3
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Υδραυλική παροχή (GPM): 22
Υδραυλική παροχή (LPM): 85
Συνολικό ύψος (ίντσες): 104,38
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
εξαρτημα εργασιας
GB120
Προβολή περισσότερων
εξαρτημα εργασιας
GB120
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 575-2081
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 575-2081

The Grader Blade, also known as a land leveler or land plane, is a piece of heavy equipment typically used to smooth and level the ground. It consists of a large, flat metal blade that can be adjusted to different angles and heights, and is attached to a tractor or other heavy machinery.

Attributes:
• Blades are angle and height adjustable for the requirement.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Grader Blade is used as an attachment to larger applications.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 575-2081

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Υδραυλική παροχή (GPM): 22
Υδραυλική παροχή (LPM): 85
Συνολικό ύψος (ίντσες): 104,38
Συνολικό ύψος (mm): 2.651,2
Συνολικό μήκος (ίντσες): 89,05
Συνολικό μήκος (mm): 2.261,9
Εύρος ροής (GPM): 22,0
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 101,45
Συνολικό πλάτος (mm): 2.576,9
Βάρος (kg): 1.000
Βάρος (λίβρες): 2.205
Πίεση λειτουργίας (kPa): 23.000
Πίεση λειτουργίας (psi): 3,3
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 575-2081

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

GB120

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό