Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
హోమ్575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్

Cat® గ్రేడర్ బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్
575-2081: బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్-గ్రేడర్

Cat® గ్రేడర్ బ్లేడ్ అరేంజ్మెంట్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

The Grader Blade, also known as a land leveler or land plane, is a piece of heavy equipment typically used to smooth and level the ground. It consists of a large, flat metal blade that can be adjusted to different angles and heights, and is attached to a tractor or other heavy machinery.

Attributes:
• Blades are angle and height adjustable for the requirement.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Grader Blade is used as an attachment to larger applications.

The Grader Blade, also known as a land leveler or land plane, is a piece of heavy equipment typically used to smooth and level the ground. It consists of a large, flat metal blade that can be adjusted to different angles and heights, and is attached to a tractor or other heavy machinery.

Attributes:
• Blades are angle and height adjustable for the requirement.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Grader Blade is used as an attachment to larger applications.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Hydraulics Flow (GPM): 22
Hydraulics Flow (LPM): 85
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 104.38
మొత్తం ఎత్తు (mm): 2,651.2
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 89.05
మొత్తం పొడవు (mm): 2,261.9
ఫ్లో పరిధి (GPM): 22.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 101.45
మొత్తం వెడల్పు (mm): 2,576.9
బరువు (కిలోలు): 1,000
బరువు (lb): 2,205
Working Pressure (kPa): 23,000
Working Pressure (psi): 3.3
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
Hydraulics Flow (GPM): 22
Hydraulics Flow (LPM): 85
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 104.38
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
వర్క్ టూల్
GB120
మరిన్ని చూడండి
వర్క్ టూల్
GB120
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి