Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΣφιγκτήρες και κλιπ
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm

Κλιπ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm
6V-0268: Κλιπ εσωτερικής διαμέτρου 57,00 mm

Κλιπ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6V-0268
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-0268
Επίστρωση: Ψευδάργυρος ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης (νέφος άλατος 96 ω)
Τύπος σφιγκτήρα ελαστικού σωλήνα: ΚΟΡΥΦΗ
Σημειώσεις: Σωλήνας ή ελαστικός σωλήνας OD: 57, Μέγεθος οπής μπουλονιού: 11,11, Μπουλόνι σε σωλήνα CL : 60, Αριθμός αντίστοιχου εξαρτήματος: 6V0267
Πλάτος σφιγκτήρα (mm): 25
Περιγραφή υλικού: χαλύβδινο κλιπ
Πάχος (mm): 3
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-0268

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3406E 3516B 3516C 3516E 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516E

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343 3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5230B 5130 5230 5130B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

C4.4 3516C

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

651E 657E 657G

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

572R II

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

854G 995 994 992G 994K

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D7R D6R III D7R LGP D6R II D7R SERIES D7R II D7R XR

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

793D 789D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 797B 785B 776D 776C 776B 784C 784B

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

3516B 3516C XQ2280 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 3516B G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C 3516B G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

ΔΙΑΤΡΗΣΗ

MD6540C MD6380

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

TH48-E70 3508 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

D7R II

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό